เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Watts Drainage Products WD-LA Series floor mounted epoxy coated steel low-rough-in semi-automatic draw-off grease interceptor with gasketed epoxy coated steel cover, hex head perimeter bolts, removable grease accumulating cover and baffle assembly, deep seal trap with cleanout, internal stainless steel flow control plate, flexible draw-off hose, outlet line shut-off valve, and IPS threaded connections.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1262
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING