เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD

Watts Drainage CO-380-RD cast iron wall cleanout with gasketed brass countersunk plug,stainless steel access cover, vandal proof stainless steel screw, and no hub connection.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1298
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING