เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable hose barb unions - polysulfone.

3511B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. Barb

สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, barb unions
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3619
  • Product familyQuick-Connect Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Connectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings