เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flow Measurement Valves - CSM-61
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-61

Series CSM-61 Flow Measurement Valves monitor system flow in low to medium flow rate HVAC units providing a highly accurate flow measurement. It consists of bronze body construction with bi-directional, positive shutoff ball valve design, blow-out proof stem, a position indicator, memory device, checked metering ports with drip caps, two brass pressure taps, integral drain ports, and a brass drain plug. Series CSM-61 has a compact size and is ideal in hot/chilled water units such as, fan coil units, water source heat pumps, reheat coils, panel coils, small branch lines, unit heaters, unit ventilators, finned radiation, small domestic hot water lines, convectors, and small pumps.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.539
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)