เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quick-Connect Reducing Tees - Polysulfone - 3524B
Watts

Quick-Connect Reducing Tees - Polysulfone - 3524B

Lead Free* Models Available

Size(s):

1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing tees - polysulfone.

3524RB-101004 - 1/2 x 1/2 x 1/4 in. OD
3524RB-141410 - 3/4 x 3/4 x 1/2 in. CTS
3524RB-181814 - 1 x 1 x 3/4 in. CTS

สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6634
  • Product familyQuick-Connect Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tees
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings