เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quick-Connect Union Elbows - Polysulfone - 3517B
Watts

Quick-Connect Union Elbows - Polysulfone - 3517B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect union elbows - polysulfone.

3517B-08 - 3/8 in. CTS
3517B-10 - 1/2 in. CTS
3517B-14 - 3/4 in. CTS
3517B-18 - 1 in. CTS

สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6639
  • Product familyQuick-Connect Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elbows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings