เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT

Series LF008PCQT Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant, Vacuum Breakers prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage on indoor point-of-use applications. It consists of a Lead Free* cast copper silicon alloy body construction, thermoplastic check and float assembly valve, stainless steel springs, tee handles, and a molded diaphragm separating the air inlet from the potable water supply to prevent spillage. Series LF008PCQT is ideal for indoor use on machines or equipment in general plumbing applications. Maximum Working Pressure: 150psi (10.34 bar), Minimum Working Pressure: 8psi (55.2 kPa).
สเปคสินค้า
  • Keywords: anti-siphon, backflow valve, breaker, lead free, lf, pressure valve, reducing valve, rpza, shock, vacuum, valve, vlv, water hammer arrestor

    Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Female NPT - Ball Valve Shutoffs
    Industry Standards: Meets requirements of IAPMO.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (83°C)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6822
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว