เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S

Series LF601, LF601S Lead Free* cast copper silicon alloy Maxi-Flo Check Valves are used to prevent the effects of water hammer in the piping system. They feature a Lead Free* copper silicon alloy body, Viton disc and integral copper silicon alloy seat. Series LF601, LF601S silent check valves have a low pressure drop and can be installed in a horizontal or vertical position. Model LF601 is available in sizes 1/4 to 1/2 in. (8 to 15mm) with threaded connections. Model LF601S is available in sizes 1/2 to 1 in. (15 to 25mm) with solder connections. Maximum Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C).
สเปคสินค้า
  • Keywords: 125wsp, 400wog, leadfree, solder, strainer, thread, wyestrainer, y,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6838
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)