เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC

Series LFFBV-3C-QC 2-Piece, Full Port, Lead Free* cast copper silicon alloy Ball Valves with Quick-Connect Technology are used in residential and commercial potable water applications. They feature a bottom-loaded blowout proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer, adjustable packing gland, stem packing nut, chrome-plated brass ball adapter and steel handles. Series LFFBV-3C-QC comes with integral quick-connect inlet and outlet connections for fast installation on copper, CPVC, PEX and PB pipe.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6968
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Ball Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)