เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
Flow Rates: Up to 120 gpm (453 lpm)
Series PWR8024 Reverse Osmosis (RO) Systems are commercial grade high pressure RO units for the reduction of total dissolved solids from water. They are designed to supply reverse osmosis quality water with production rates ranging from 40 to 100 gallons per minute. These units are designed for floor mount installations. Reverse osmosis is a process where high pressure feed water is fed into a semi-permeable membrane. In the membrane, pure water is allowed to pass through the membrane material and exit as purified permeate water. Dissolved mineral salts are not allowed to pass through the membrane and become a concentrated reject stream that is sent to drain. These RO systems use high-pressure/high-rejection membranes to achieve a minimum average NaCl ionic rejection of 99 percent.
Features
  • Membrane auto flush
  • Powder coated carbon steel support frame
  • Corrosion resistant 300psi FRP high pressure membrane housings
  • Pressure gauges for pre-filter inlet/outlet, pump discharge, membrane feed, and reject water pressure
  • Low feed water pressure safety switch
  • Digital microprocessor based controller with delayed auto restart after low pressure shut down
  • Permeate Water Conductivity meter with high conductivity alarm output and percent ionic rejection displayed
  • Tank level and pretreatment interlock inputs
  • High pressure/high rejection membranes with 99% minimum average salt rejection
  • Permeate, reject recycle, and reject water flow meters
  • Adjustable reject and reject recycle valves
  • Permeate check valve
  • Automatic inlet diaphragm valve
สเปคสินค้า
  • Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7295
  • Product familyWater Quality Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Packaged Water Treatment Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)