เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA
Watts

Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)
Series LF757DCDA Lead Free* Double Check Detector Assemblies prevent the backflow of pollutants that are objectionable but not toxic, from entering into the potable water supply. Its compact housing consists of two independently operating tri-link check valves, two shutoff valves, and four test cocks. It features a stainless steel housing and sleeve and is 70% lighter than traditional designs. Series LF757 is designed for non-health hazard applications and may be installed under continuous pressure service to protect against both backpressure and backsiphonage. This Series is used primarily on fire sprinkler lines when it is necessary to monitor unauthorized use of water. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
สเปคสินค้า
  • Keywords: backflow, backflow valve, bibb, breaker, castiron, check, checkvalve, connection, double, doublecheck, dual, faucet, fire protection, hose, in-line, lead free, lead free bronze, lf, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, union, vacuum, valve, vlv

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7516
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)