เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating
Watts

Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating

Watts Dead Level DX-GF 12 in(305mm) wide x 48 in(1219mm) long (standard) ductile iron frame, with rust-resistant oil-black coating, and (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers.

สเปคสินค้า
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    12 in. x 48 in.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7758
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains