เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289
Watts

Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289

Series LF289 Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage. It consists of Lead Free* Copper Silicon Alloy (LF289), silicone rubber check disc, stainless steel springs, a lightweight plastic disc float that minimizes deposits and scaling, a spring-loaded atmospheric vent with O-ring, and a spill-resistant diaphragm seal. Series LF289 has a compact, space-saving design, and is ideal for health hazard applications such as on chemical dispensers or factory machine equipment. Maximum Pressure:150psi (10.34 bar), Minimum Pressure: 8psi (.55 bar).
สเปคสินค้า
  • Keywords: anti-siphon, breaker, lead free, vacuum,watts, vacuum breaker, valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7855
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว