เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W

Series LF127W High Capacity Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and industrial applications to reduce incoming water pressure for protection of plumbing system components and to reduce water consumption. It consists of a Lead Free* bronze body construction with NPT threaded inlet and outlet connections, replaceable stainless steel seat and high temperature resisting interchangeable diaphragm chamber. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar), Adjustable Reduced Pressure Range: 25 to 100psi (1.7 to 7 bar).
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: NSF
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: backflow, double check, lead free, lf, low hazard, qt shutoff, repair kit, rk, test, testable, union, valve repair, water pressure reducing,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7873
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)