เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
    Watts

    Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
    Series 719 Double Check Valve Assemblies are designed to protect drinking water supplies from dangerous cross-connections in accordance with national plumbing codes and water authority requirements. It consists of a bronze alloy body construction and chloramine resistant elastomers. Series 719 features a separate access, top-entry check valve design for ease of maintenance and is for use at referenced cross-connections in non-health hazard applications. Check with local inspection authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
    สเปคสินค้า
    • Body Material: Bronze Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: AWWA Std C510 compliant
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)Keywords: 600wog, automatic, backflow, backflow valve, ballandstem, ballvalve, brass, bronze, by, check, checkvalve, classic, detector, diaphragm, double, doublecheck, ductile, epoxy, fullport, ilhk, iron, jumper, kit, lead free, lever handle, lf, lff100, lff1100, lff115, lffbv-3c, lffbvs-3c, master, master series, n pattern, nrs, pass, pex, plastic, pressure, pressure valve, preventer, qt, quaterturn, reducing valve, relief, repair kit, reseating, rpda, rpz, rpza, rubber parts, shut-off, solder, ss, strainer, temperature, twopiece, valve, vlv, white handle
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.874
    • Product familyBackflow Prevention
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)