เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
    Watts

    Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD

    Series 9BD Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines prevent the reverse flow of contaminates, such as carbon dioxide gas and carbonated water, from entering the potable water supply. It consists of a stainless steel body construction, rubber parts, dual check valves, ball check valve, and an atmospheric vent. Series 9BD is designed for continuous pressure applications and complies with FDA food additive regulations. Maximum Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    สเปคสินค้า
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (6 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPTM end connections
      Industry Standards: Designed to meet the requirements of New York City Health
      Working Pressure: 150psi (10.34 bar
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: backflow, carbonbev, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, preventer, stainless , steel, triplecheck, vented, waterpex
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.885
    • Product familyBackflow Prevention
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว