เผยแพร่สินค้าของคุณ
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 009/909, 1 to 1 1/2 IN 009M2, 1 1/4 to 2 IN 995, and 1 1/4 to 2 IN 919 Series - AIRGAP-P-2
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 009/909, 1 to 1 1/2 IN 009M2, 1 1/4 to 2 IN 995, and 1 1/4 to 2 IN 919 Series - AIRGAP-P-2
Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 009/909, 1 to 1 1/2 IN 009M2, 1 1/4 to 2 IN 995, and 1 1/4 to 2 IN 919 Series - AIRGAP-P-2
    Watts

    Composite Air Gap for 3/4 to 1 IN 009/909, 1 to 1 1/2 IN 009M2, 1 1/4 to 2 IN 995, and 1 1/4 to 2 IN 919 Series - AIRGAP-P-2

    This air gap is used with reduced pressure zone assembly models, 3/4 to 1 IN 009 and 909, 1 to 1 1/2 IN 009M2, 1 1/4 to 2 IN 995 and 1 1/4 to 2 IN 919 series. Made of durable black composite material. The air gap provides an unobstructed, physical separation between the discharge end of a potable water supply line and an open receiving vessel. The installation of an air gap and drain line are recommended on reduced pressure zone assemblies. Can be installed vertically or horizontally (vent elbow required for vertical installation).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Use with 3/4 to 1 IN 009/909, 1 to 1 1/2 IN 009M2, 1 1/4 to 2 IN 995, and 1 1/4 to 2 IN 919 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.airgap-p-2-composite-air-gap
    • Product familyBackflow Prevention
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Preventer Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBronze
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass Number23-27 31 11
    • OmniClass TitleBackflow Preventors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)