เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB
Watts

Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB

Description:

Series 97FB-CIB Cast Iron, Simplex, Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast iron body with flanged connections, stainless steel screen, and cast-iron blow-off plug. Sizes 8 to 12 in. (200 to 300mm) have a side drain facing outlet of the strainer. Model 97FB-CIB - Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178°C) WSP.

สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Basket-Strainer-97FB-CIB
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings