เผยแพร่สินค้าของคุณ
Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q
Watts

Constant Flow Multi-function Valve (Triple Duty Valve) - W-TDV-16Q

2.8 จาก 5 ดาว2.8(8 รีวิว)

W-TDV Series valves can be used in industries such as petroleum, chemical, metallurgy and water treatment. This valve has three functions: cut-off, check-off and throttling. It can replace the cut-off, check-off and throttling valves at the pump outlet to become a multi-purpose valve.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Numerical indicator of opening rate
    • The valve disc sealing surface is made of EPDM rubber that is directly vulcanized on the ductile iron valve disc. It is therefore possible to absorb the shock generated when the valve disc is closed and completely sealed


    Available in China ONLY



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Constant-flow-Multi-Functional-Valve-W-TDV-16Q
  • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Conditioning > Balancing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

เอเชีย