เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainCycle Control Station - D2-BBS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BBS-VC

Pre-engineered rainwater control stations integrating sediment filtration, water disinfection, and controls (optional) of a commercial rainwater harvesting system onto a single pre-plumbed skid package

Features

  • Single point power connection
  • Easy selection of disinfection equipment based on end-uses in accordance with CSA/ICC B805
  • Compact footprint
  • Servicing access from only two sides (UV)
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D2-BBS-VC
  • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainwater Harvesting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC003481
  • ชื่อ ETIMRainwater system
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70_97_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRainwater reclamation systems
  • OmniClass Number23-39 31 00
  • OmniClass TitlePackaged Waste Water Treatment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)