เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

The Series W-DP71 Dynamic Flow Balancing Valve is primarily used for air conditioning and heating systems. It can ensure the flow through the dynamic flow balancing valve remains to be the design flow or does not exceed the design flow when the pump head changes or the system head changes. Generally used in a constant flow system.

สเปคสินค้า
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Dynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Conditioning > Balancing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 13
  • OmniClass TitleBalancing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

เอเชีย