เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q
Watts

Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q

Dynamic Differential Pressure Balancing Valve, also known as differential pressure controller, is a balancing valve with automatic constant differential pressure. It is used to keep the differential pressure constant between the control valve, end equipment or water supply and return of the pipe network in air conditioning or heating system, to avoid the dynamic interference of the change of differential pressure in the pipeline network and realize the dynamic hydraulic balance.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Wide controllable differential pressure range
    • Handwheel equipped with differential pressure indicator
    • Differential pressure can be set on site
    • Self-operated differential pressure control, no external power source required, constant controlled differential pressure


    Available in China ONLY

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Dynamic-Pressure-Balancing-Valve-W-DPBV-16-25Q
  • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Conditioning > Balancing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 13
  • OmniClass TitleBalancing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย