เผยแพร่สินค้าของคุณ
Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK
Watts

Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK

4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)

Function: Realize the continuity of the pipeline medium and medium flow control; Application Area: Municipal feedwater and industrial, agricultural water transfer lines, etc.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Long service life and high reliability
    • Simple structure for easy operation
    • Good interchangeability of parts; no-pin and no-backrest structure, more reliable sealing
    • Easy installation and good seal performance


    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Electric-Switch-type-Wafer-Centre-line-Butterfly-Valve-W-W1111-EK
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Butterfly Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameButterfly lug pattern valves
    • UNSPSC code40141619
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriptionButterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 TitleButterfly Valves
    • OmniClass Number23-27 31 17
    • OmniClass TitleButterfly Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)