เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

Watts Drainage Products FD-1390 large capacity floor drain with 15 in. x 15 in. (381 x 381) top, epoxy coated large sump, and heavy duty ductile iron (standard) grate with 81 square inch free area.

  • Heavy duty ductile iron grate provides superior impact resistance and durability
  • Several pipe sizes and outlet types available
  • Sediment bucket is available as an option
  • Extra large capacity and epoxy coated sump
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FD-1390
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING