เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flow Measurement Valves - CSM-81-F
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-81-F

Series CSM-81-F Flow Measurement Valves monitor system flow in medium to high flow rate HVAC units providing a highly accurate flow measurement. It consists of a semi-steel body construction with a low-torque cylindrical plug design, flanged end connections, checked metering ports with drip caps, position indicator plate, positive shutoff, and two brass pressure taps. Series CSM-81-F is ideal in hot/chilled water units such as, fan coil units, water source heat pumps, reheat coils, panel coils, branch lines, and pumps. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).

สเปคสินค้า
    • Accurate flow measurement for use in multiple applications
    • Positive shut off eliminates need for a separate service valve
    • Designed for long service life
    • Easily accessible checked metering ports facilitate balancing and flow measurement
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Flow-measurement-valves-csm-81-f
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydronic & Steam Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves