เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690
Watts

Green Roof Shallow Planter Drain - GRD-690

Series GRD-690 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking ductile iron dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover and lift handle, and no hub (standard) outlet.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Removable cover with lift handle

    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GRD-690-Green-Roof-Shallow-Planter-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures