เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Tub & Shower Hand Spray Sets, Brass - S8

    Series S8 Hose Connection Vacuum Breakers are designed specifically for tub and shower hand spray sets to prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage. It consists of brass body construction (S8) or chrome finish (S8C), stainless steel working parts, and a rubber diaphragm and disc. Maximum Pressure:125psi (8.6 bar).

    สเปคสินค้า
    • Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-S8
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Preventers > Vacuum Breakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว