เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

    Series HWA Hot Water Angle Valves are used in heating applications for gravity hot water heating systems only. They feature a bronze body, rising stem and phenolic handwheel. Maximum Working Pressure: 60psi (4.2 bar) (non-shock) for hot water.

    สเปคสินค้า
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydronic & Steam Heating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBronze
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves