เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR
Watts

Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR

Pressure & Well Pump Shutoff

Features

• Automatically shut off well pump when the LDS Valve closes or alarms
• Prevents feeding a potential leak in the line between the pump & the LDS and/or pump burnout prevention
• One (1) SSR required for 120V pumps, two (2) SSRs required for one 240VAC well or pressure pump, three (3) required for 240VAC 3-Phase pumps
• Install in appropriate protective enclosure
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• 12 Amp max pump current/leg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LDS-ssr-leak-detection-solid-state-relay
  • Product familyLeak Defense
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 11 15 15
  • OmniClass TitleFlow Controllers