เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
    Watts

    Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    Series LF25AUB-Z3 Lead Free* Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and residential applications to reduce incoming water pressure to a predetermined level, thereby protecting downstream plumbing system components and reducing water consumption. For versatility, a variety of end connections are available: threaded, solder, PEX, quick-connect, Press, or Cold Expansion PEX (ASTM F1960) with union and double union. Standard pressure setting is 50psi with an adjustable range of 25 ‒ 75psi (172 ‒ 517 kPa). For sizes: 1/2 to 2 IN (15 ‒ 50mm). Temperature range is 33 to 180 degrees F (0.5 to 82 degrees C).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • For water supply pressures up to 300psi
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure
      • Designed for easy in-line servicing; has replaceable seat module


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lead-free-Adjustable-Pressure-Reducing-Valves-LF25AUB-Z3
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Reducing Valves > Water
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Regulating Valves
    • OmniClass Number23-27 31 47
    • OmniClass TitlePressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)