เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)

Series LFN36 Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves are used in water heater/tank applications to automatically allow air to enter into the piping system to prevent vacuum conditions that could siphon the water from the system and damage water heater/tank equipment. They have a Lead Free* brass body construction with NPT male inlet connection and a protective cap. Series LFN36 has a low profile design, is tested and rated to ANSI Z21.22, and is CSA certified. It is suitable for low pressure steam and water service, and is ideal for use in domestic water heaters and supply tanks, table top heaters, jacketed steam kettles, unit heaters, low pressure steam systems, and steam coil heaters. Maximum Working Pressure: 200psi (13.8 bar). Maximum Steam Pressure: 15psi (103 kPa).

สเปคสินค้า
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Relief Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings