เผยแพร่สินค้าของคุณ
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS
    Watts

    Under Sink Guardian® Mixing Valve With Cross Sense™ Technology - LFUSG-CS

    When safety is a top priority, whether in homes, hospitals, schools, or commercial buildings, the LFUSG-CS Under Sink Guardian® offers a trusted solution. This advanced thermostatic mixing valve delivers consistent, scald-free water at the point of use and meets rigorous lead-free and safety standards.

    Designed for environments where hygiene, reliability, and performance are essential, it combines dependable technology with intuitive design to support safe water delivery wherever it's needed.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Cross Sense™ Technology with temperature-sensitive visual indicators to detect cross-connections at the inlets
      • Removable cartridge includes integrated check valves and strainers for simplified maintenance and reduced long-term costs
      • Ideal for high-risk environments such as hospitals, schools, and elder care facilities
      • Compact design fits easily beneath sinks or counters, enhancing protection and simplifying compliance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LFUSG-CS-lead-free-under-sink-mixing-valve
    • Product familyWater Safety & Flow Control
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Valves for Liquid Services
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)