เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light Commercial RO System - RX-40
Light Commercial RO System - RX-40
    Watts

    Light Commercial RO System - RX-40

    Series RX-40 is an energy-efficient reverse osmosis system designed for whole house or light commercial use. Constructed on a durable steel frame, the system operates with a capacity of 2,500 to 7,500 gallons a day, making it versatile for a range of applications such as boiler feed water, humidifiers, steam sterilizer, greenhouses, process water, electronics, and spot-free car wash.

    Standard features include a prefilter pressure gauge, multistage centrifugal pump, low-pressure protection with microprocessor auto reset, and a digital controller with intuitive display. The system also incorporates tank level input, a liquid-filled pump pressure gauge, FRP pressure vessels with ultralow energy membranes, flow meters for product, reject, and recycle streams, as well as a total dissolved solids monitor to ensure optimal performance.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Ultralow energy membrane in 300 psi FRP high-pressure membrane housing
      • Steel support frame
      • 1 horsepower multistage pump motor
      • Digital microprocessor-based controller with 4-line, 20-character LCD backlit display
      • Adjustable recovery with ultrahigh capacity
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Light-Commercial-RO-System-rx-40
    • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filtration Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWater filtration and treatment products
    • OmniClass Number23-39 41 11
    • OmniClass TitleFiltration Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit