เผยแพร่สินค้าของคุณ
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MS-950-funnel-adaptor
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage Specialties
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองBronze
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUtility Area Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING