เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pressure Reducing Control Valve - LFF115, LFF1115
Watts

Pressure Reducing Control Valve - LFF115, LFF1115

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)

Series LFF115, LFF1115 Pressure Reducing Control Valve is designed to automatically reduce a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure regardless of varying flow rates.

This ACV is armed with ArmorTek®, a patented 3-part advanced epoxy coating system designed to limit both microbial induced (MIC) and exposed metal substrate corrosion.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
    • Inlet and outlet ball valves include gauge port with pre-installed isolation valve for easy pressure gauge installation and maintenance


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pressure-reducing-control-valve-lff115-lff1115
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Control Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameControl valves
    • UNSPSC code40141609
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING