เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B
Watts

Quick-Connect Single Union Body - Polysulfone - 3589B

Quick-Connect single union body - polysulfone. 3589B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Quick-Connect-Manifolds-Polysulfone-3589B
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Connections > Aqualock
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.38
  • กว้าง (นิ้ว)8.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings