เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    RainAid valve is designed to be connected to a municipal water supply on a rainwater retention tank. It will provide a backup supply of water in the event of demand exceeding rain supply. - The RainAid valve is fully adjustable allowing application in a wide range of reservoirs and tanks - Under normal conditions, rain water will fill the tank. If the rainwater level dropsbelow a pre-set level, the RainAid valve will open to maintain the water level using main's water - The RainAid valve when set correctly prevents backflow

    สเปคสินค้า
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RA-RainAid-Tank-Valve
    • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainwater Harvesting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves