เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Fixed Extension, and Deck Clamp - RD-100-BVD
Watts

Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Fixed Extension, and Deck Clamp - RD-100-BVD

Watts Drainage Product RD-100-BVD epoxy coated cast iron roof drain with deep sump, wide serrated flashing flange, flashing clamp device with integral gravel stop, and self-locking polyethylene dome strainer.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Industrial grade cast iron large area roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Dome strainer is 8 in. (203) high self-locking polyethylene

    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RD-100-BVD-Large-Area-Roof-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง