เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Watts RD-350 epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2" high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlet(s) standard. Call customer service if you need assistance with technical details.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-39 29 11
    • OmniClass TitleWaste Water Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)