เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Series RD-700-CT epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.

สเปคสินค้า
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RD-700-CT-Roof-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING