เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q
Watts

Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q

4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Good seal performance
    • Media flow direction is unrestricted
    • Small fluid resistance
    • The degree of opening can be judged

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rising-Stem-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-Z41X-16Q
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Gate Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameGate valves
  • UNSPSC code40141613
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Valves
  • OmniClass Number23-27 31 25
  • OmniClass TitleGate Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

เอเชีย