เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
    Watts

    Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1

    Series RPVM1 Residential Purge and Balancing Valves are used in heating applications on boiler return piping to facilitate removal of air from heating zones on initial fill and to control water flow through circulation loop. It also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop. Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder in 3/4, 1 and 1-1/4 inch sizes. Also available in press x press connections in 1/2 to 2 inch sizes.

    Series RPVM1 provides high-volume purging, accurate balancing, a positive drip-tight shutoff, and is ideal for use in hydronic heating loops. Maximum Working Pressure: 50psi (344.8kPa).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder
      • Positive shut off dual valve design ensures a tight seal
      • Also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop
      • Economical solution for purging, balancing, and draining of hydronic heating loops


      Keywords: by, jumper, kit, pass, plastic, pressure reducing valve, regulator, repair kit, valve, valve repair, vlv, water pressure regulator

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RPVM1-valve
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydronic & Steam Heating > Purge and Balancing Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWater services valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 13
    • OmniClass TitleBalancing Valves

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)