เผยแพร่สินค้าของคุณ
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Actuated ball valves are designed to control water flow in commercial rainwater harvesting systems. This valve is most often used to control a secondary water supply to bypass the rainwater harvesting system during periods of no rainwater availability or system maintenance. In the event of power failure the valve returns to an open or closed state using a spring-return feature and configuration. Actuator includes position switches to monitor valve positions of <10° and 10° to 90°.

สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainwater Harvesting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings