เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    The Sanitary Wye Strainer series W2000 with Tri Clamp connections is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with a 35 mesh screen and smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings