เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silent Check Valves - 402
Watts

Silent Check Valves - 402

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)

The silent check valve refers to the automatic opening and closing of the valve disc by means of the flow of the medium itself. This valve is used to prevent the medium from flowing backward, also known as reverse valve, one-way valve, counterflow valve. The valve is suitable for water supply and drainage systems and the pipeline network systems of the high-rise buildings, and is used in the pipeline of the pump outlet.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Can be installed horizontally or vertically
    • Small head loss, low noise, compact structure, reliable seal
    • Long pilot shaft can effectively prevent the valve disc displacement; the cable that goes through can be placed at the unique flange cut-outs (DN100 and below)
    • High intensity; effectively prevents water hammerings

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Silent-Check-Valve-402
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameWafer check valves
  • UNSPSC code40141637
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย