เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.St-sand-trap-interceptors
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING