เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500
Watts

Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500

Watts Drainage Products WO-500 epoxy coated inside and outside fabricated steel oil interceptor with flow rating of 10 to 75 GPM. Unit shall include sediment bucket, code approved deep seal trap, cover securing bolt(s), adjustable automatic draw-off assembly, double vent connections, removable stainless steel calibrated orifice plate and epoxy coated, non skid removeable cover. Supplied with secondary storage tank, (all interconnecting and vent piping by others).

สเปคสินค้า
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    • Fabricated steel is epoxy coated inside and outside for smooth finish and long life
    • 2 in. (51) adjustable automatic draw-off assembly
    • Secondary storage tank requires interconnecting and vent piping by others
    • Code approved integral deep seal trap
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wo-500-oil-interceptors
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interceptors > Oil Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING