เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1

The WaterPEX washing machine shut off valve with decorative box makes it quick and easy to shut off all water pressure to the washing machine with a single easy lever handle. Designed to fit standard washing machine connections, the valve features swivel CrimpRing WaterPEX connections. It includes a white plastic wall enclosure that protects all connections. It comes with a knockout for safety drain line.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Threaded shank with nut
    • Quarter turn valve
    • White enclosure
    • Brass valve with plastic enclosure
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WPWMCC-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves