เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1

This washing machine shutoff valve includes two WaterPEX brass 1/4-turn shut off valves, one for hot and one for cold water, enclosed in a white protective enclosure with faceplate. The shut off levers are color coded red and blue to distinguish the hot from cold water line. The valve is designed to fit standard washing machine hoses. The white enclosure comes with brackets.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Quarter turn valve
    • Threaded shank with nut
    • Brass valve with plastic enclosure
    • White enclosure
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WPWME-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves