เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV

Series WPWMV WaterPEX washing machine shut off valve makes it quick and easy to shut off all water supply to the washing machine. Designed to fit standard washing machine connections, the valve features swivel CrimpRing WaterPEX connections. Water supply is shut off with a single easy lever handle.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Use with WaterPEX brass and Poly-alloy CrimpRing fittings
    • Brass construction
    • Washing Machine Shut Off Valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WPWMV-washing-machine-shut-off-valve
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves